??
Seleção de modelos em CAD
K0739.3212030X100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
Bill of material
K0739.3212030X100
BESTKIPP
Order No.
K0739.3212030X100
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
C
A
distance
0 mm
D
diameter
120 mm
D1
thread
M30
H
height
32 mm
H1
height
147 mm
H2
height
47.0 mm
SW
width across flats
26 mm
SW1
10
L
Length
100 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN
30.0 kN
GEW
Approx. weight
1.4620 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245228928
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions